Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
binder
Beschreibung
Serie 825, Automatisierungstechnik - Datenübertragung - RJ45-Stecker
Stückliste
99 9687 809 08
PREVIEW
Preview
PRODUCT_PHOTO
Product photo
Product photo
ARTNR
Artikelnummer
SHZART1
Schutzart 1
IP20
ZUL1
Zulassung 1
UL listed
BEZKUZ
Bezeichnung (kurz)
Serie 825, Automatisierungstechnik - Datenübertragung
BEZ
Bezeichnung
M12-X RJ45-Stecker, Polzahl: 8, schirmbar, Durchdring-Kontakte, IP20, UL listed
BER
Bereich
Automatisierungstechnik - Datenübertragung
STBAUF
Steckverbinder Bauform
RJ45-Stecker
POLZ
Polzahl
8
PRGRKU
Produktgruppe (kurz)
M12-X
SER
Serie
Serie 825
STVER
Steckverbinder-Verriegelung
schnapp
MECHLD
Mechanische Lebensdauer
> 750 Steckzyklen
EMVTL
EMV-Tauglichkeit
schirmbar
SPNG
Spannung
50 V DC
VERSMG
Verschmutzungsgrad
2
UEBRSK
Überspannungskategorie
III
GEW
Gewicht
OBGTC
Obere Grenztemperatur (°C)
85 °C
UNGTC
Untere Grenztemperatur (°C)
-40 °C