99 9687 809 08
binder
Automation Technology - Data Transmission
M12-X
RJ45-male connector, piercing technology, IP20, shieldable, UL
Powered by
CAD모델 선택
{binder/automation20technology20-20data20transmission/m12-x/rj45-male20connector2c20piercing20technology2c20ip202c20shieldable2c20ul/series208252c20automation20technology20-20data20transmission.prj},{NB=99 9687 809 08},{PREVIEW=../../../_pool_/2a/74/825-x_rj45.png},{PUBLIKATIONSKANAL=binder USA,binder HQ},{PRODUCT_PHOTO=Product photo},{ARTNR=99 9687 809 08},{SHZART1=IP20},{ZUL1=UL listed},{BEZKUZ=series 825, Automation Technology - Data Transmission},{BEZ=M12-X RJ45-male connector, Contacts: 8, shieldable, Penetration contacts, IP20, UL listed},{BER=Automation Technology - Data Transmission},{STBAUF=RJ45-male connector},{POLZ=8},{PRGRKU=M12-X},{SER=series 825},{STVER=snap},{MECHLD=> 750 Mating cycles},{EMVTL=shieldable},{SPNG=50 V DC},{VERSMG=2},{UEBRSK=III},{GEW=23.03},{OBGTC=85 °C},{UNGTC=-40 °C},{DEFAULTSORTATTR=4752},{PRODUCT_PHOTO_ENG=../../../_pool_/2a/74/825-x_rj45.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
binder
Description
series 825, Automation Technology - Data Transmission - RJ45-male connector
Bill of material
99 9687 809 08
PREVIEW
Preview
PRODUCT_PHOTO
Product photo
Product photo
ARTNR
Partnumber
99 9687 809 08
99 9687 809 08
SHZART1
Degree of Protection 1
IP20
ZUL1
Permit 1
UL listed
BEZKUZ
Description (short)
series 825, Automation Technology - Data Transmission
BEZ
designation
M12-X RJ45-male connector, Contacts: 8, shieldable, Penetration contacts, IP20, UL listed
BER
Range
Automation Technology - Data Transmission
STBAUF
Connector design
RJ45-male connector
POLZ
Number of contact
8
PRGRKU
Product group (short)
M12-X
SER
Series
series 825
STVER
Connector locking system
snap
MECHLD
Mechanical operation
> 750 Mating cycles
EMVTL
EMC compliance
shieldable
SPNG
Voltage
50 V DC
VERSMG
Pollution degree
2
UEBRSK
Overvoltage category
III
GEW
Weight
23.03
23.03
OBGTC
Temperature range to (°C)
85 °C
UNGTC
Temperature range from (°C)
-40 °C
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청