Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
binder
Beschreibung
M12, Serie 765, Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik - Verbindungsleitung
Stückliste
77 9853 4330 60702-0100
PREVIEW
Preview
PRODUCT_PHOTO
Product photo
Product photo
ARTNR
Artikelnummer
SHZART1
Schutzart 1
IP65
BEZKUZ
Bezeichnung (kurz)
M12, Serie 765, Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik
BEZ
Bezeichnung
BER
Bereich
Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik
STBAUF
Steckverbinder Bauform
Verbindungsleitung
POLZ
Polzahl
2
PRGRKU
Produktgruppe (kurz)
Verbindungsleitungen
SER
Serie
Serie 765
STVER
Steckverbinder-Verriegelung
schrauben
ANSQM
Anschlussquerschnitt (mm)
0.25 mm²
ANSQA
Anschlussquerschnitt (AWG)
AWG 24
MECHLD
Mechanische Lebensdauer
> 100 Steckzyklen
EMVTL
EMV-Tauglichkeit
geschirmt
SPNG
Spannung
60 V
BESSP
Bemessungs-Stossspannung
1500 V
VERSMG
Verschmutzungsgrad
3
UEBRSK
Überspannungskategorie
II
ISLTFG
Isolierstoffgruppe
II
PRFSSP
Prüfstossspannung
1500 V
BEMSTR
Bemessungsstrom (40°C)
4 A
DGWST
Durchgangswiderstand
≤ 3 mΩ
GEW
Gewicht
OBGTC
Obere Grenztemperatur (°C)
85 °C
UNGTC
Untere Grenztemperatur (°C)
-25 °C
KBTY
Kabeltyp
Profibus
KABDURM
Kabeldurchmesser
7.8
KABLAE
Kabellänge
BIRKF
Biegeradius Kabel fest
7.5 x Ø
BIRKB
Biegeradius Kabel bewegt
≥ 10 x Ø
BIZY
Biegezyklen
5 Mio.
ZLBE
Zulässige Beschleunigung
10 m/s²
VEHO
Verfahrweg horizontal
≤ 5 m
VEGES
Verfahrgeschwindigkeit
330 m/min
LIZABA
Litzenaufbau
19 x 0.127 mm
UTEKBC
Unterer Temperaturbereich Kabel bewegt (°C)
-20 °C
UTEKFC
Unterer Temperaturbereich Kabel fest (°C)
-40 °C
OTEKBC
Oberer Temperaturbereich Kabel fest (°C)
70 °C
ULST1
UL Stil 1
AWM20236
MAGK
Material Gehäuse/Kabel
PUR
MATVER
Material Verriegelung
Zinkdruckguss vernickelt
MATMA1
Material Kabelmantel
PUR, flammwidrig
MANFAB
Mantelfarbe
violett
KONT
Material Kontakte
Stift: CuZn (Messing) / Buchse: CuSn (Bronze)
ISLLI1
Material Litzenmantel
PE-Schaum
CONTACT_ARRANGEMENT
Contact arrangement
Contact arrangement
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    PHOENIX CONTACT
    1424680 - SACC-M12FSB-2PL SH PB
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen