Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
binder
Beschreibung
M12, Serie 765, Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik - Zweifachverteiler
Stückliste
79 5238 00 04
PREVIEW
Preview
PRODUCT_PHOTO
Product photo
Product photo
ARTNR
Artikelnummer
79 5238 00 04
SHZART1
Schutzart 1
IP68
ZUL1
Zulassung 1
UL listed
BEZKUZ
Bezeichnung (kurz)
M12, Serie 765, Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik
BEZ
Bezeichnung
Verbindungsleitungen Zweifachverteiler, Polzahl: 4, ungeschirmt, steckbar, IP68, UL listed, M12x1.0
BER
Bereich
Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik
STBAUF
Steckverbinder Bauform
Zweifachverteiler
POLZ
Polzahl
4
PRGRKU
Produktgruppe (kurz)
Verbindungsleitungen
SER
Serie
Serie 765
STVER
Steckverbinder-Verriegelung
schrauben
MECHLD
Mechanische Lebensdauer
> 100 Steckzyklen
EMVTL
EMV-Tauglichkeit
ungeschirmt
SPNG
Spannung
250 V
BESSP
Bemessungs-Stossspannung
2500 V
VERSMG
Verschmutzungsgrad
3
UEBRSK
Überspannungskategorie
II
ISLTFG
Isolierstoffgruppe
II
PRFSSP
Prüfstossspannung
2500 V
BEMSTR
Bemessungsstrom (40°C)
4 A
DGWST
Durchgangswiderstand
≤ 3 mΩ
GEW
Gewicht
33.00
OBGTC
Obere Grenztemperatur (°C)
85 °C
UNGTC
Untere Grenztemperatur (°C)
-25 °C
MAGK
Material Gehäuse/Kabel
PUR
MATVER
Material Verriegelung
Zinkdruckguss vernickelt
KONT
Material Kontakte
Stift: CuZn (Messing) / Buchse: CuSn (Bronze)
CONTACT_ARRANGEMENT
Contact arrangement
Contact arrangement