Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
binder
Beschreibung
M12, Serie 713, Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik - Winkeldose
Stückliste
99 0430 58 04
PREVIEW
Preview
PRODUCT_PHOTO
Product photo
Product photo
ARTNR
Artikelnummer
SHZART1
Schutzart 1
IP67
ZUL1
Zulassung 1
UL
ZUL2
Zulassung 2
VDE
BEZKUZ
Bezeichnung (kurz)
M12, Serie 713, Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik
BEZ
Bezeichnung
BER
Bereich
Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik
STBAUF
Steckverbinder Bauform
Winkeldose
POLZ
Polzahl
PRGRKU
Produktgruppe (kurz)
M12-A
SER
Serie
Serie 713
STVER
Steckverbinder-Verriegelung
schrauben
ANSQM
Anschlussquerschnitt (mm)
max. 1.50 mm²
ANSQA
Anschlussquerschnitt (AWG)
max. AWG 16
EMVTL
EMV-Tauglichkeit
ungeschirmt
SPNG
Spannung
BESSP
Bemessungs-Stossspannung
VERSMG
Verschmutzungsgrad
3
UEBRSK
Überspannungskategorie
II
ISLTFG
Isolierstoffgruppe
III
PRFSSP
Prüfstossspannung
BEMSTR
Bemessungsstrom (40°C)
DGWST
Durchgangswiderstand
≤ 8 mΩ
GEW
Gewicht
OBGTC
Obere Grenztemperatur (°C)
85 °C
UNGTC
Untere Grenztemperatur (°C)
-40 °C
KBDRL
Kabeldurchlass
8.0 - 10.0 mm
MAGK
Material Gehäuse/Kabel
PA
MATVER
Material Verriegelung
Kunststoff
KONT
Material Kontakte
CuZn (Messing)
CONTACT_ARRANGEMENT
Contact arrangement
Contact arrangement