Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
binder
Beschreibung
M12, Serie 763, Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik - Winkelstecker
Stückliste
77 3727 0000 50004-1000
PREVIEW
Preview
PRODUCT_PHOTO
Product photo
Product photo
ARTNR
Artikelnummer
SHZART1
Schutzart 1
IP69K
ZUL1
Zulassung 1
UL listed
BEZKUZ
Bezeichnung (kurz)
M12, Serie 763, Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik
BEZ
Bezeichnung
BER
Bereich
Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik
STBAUF
Steckverbinder Bauform
Winkelstecker
POLZ
Polzahl
PRGRKU
Produktgruppe (kurz)
M12-A
SER
Serie
Serie 763
STVER
Steckverbinder-Verriegelung
schrauben
ANSQM
Anschlussquerschnitt (mm)
ANSQA
Anschlussquerschnitt (AWG)
MECHLD
Mechanische Lebensdauer
> 100 Steckzyklen
EMVTL
EMV-Tauglichkeit
ungeschirmt
SPNG
Spannung
BESSP
Bemessungs-Stossspannung
VERSMG
Verschmutzungsgrad
3
UEBRSK
Überspannungskategorie
II
ISLTFG
Isolierstoffgruppe
II
PRFSSP
Prüfstossspannung
BEMSTR
Bemessungsstrom (40°C)
DGWST
Durchgangswiderstand
≤ 3 mΩ
GEW
Gewicht
OBGTC
Obere Grenztemperatur (°C)
90 °C
UNGTC
Untere Grenztemperatur (°C)
-25 °C
KABDURM
Kabeldurchmesser
KABLAE
Kabellänge
BIRKF
Biegeradius Kabel fest
≥ 5 x Ø
BIRKB
Biegeradius Kabel bewegt
≥ 10 x Ø
BIZY
Biegezyklen
ZLBE
Zulässige Beschleunigung
VEHO
Verfahrweg horizontal
VEVE
Verfahrweg vertikal
VEGES
Verfahrgeschwindigkeit
LIZABA
Litzenaufbau
UTEKBC
Unterer Temperaturbereich Kabel bewegt (°C)
-25 °C
UTEKFC
Unterer Temperaturbereich Kabel fest (°C)
-50 °C
OTEKBC
Oberer Temperaturbereich Kabel fest (°C)
ULST1
UL Stil 1
AWM20549
MAGK
Material Gehäuse/Kabel
PUR
MATVER
Material Verriegelung
Edelstahl
MATMA1
Material Kabelmantel
PUR
MANFAB
Mantelfarbe
KONT
Material Kontakte
CuZn (Messing)
ISLLI1
Material Litzenmantel
PP9Y halogenfrei
CONTACT_ARRANGEMENT
Contact arrangement
Contact arrangement