Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
binder
Beschreibung
Serie 763, Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik - Winkelstecker
Stückliste
77 3527 0000 64708-0200
PREVIEW
Preview
PRODUCT_PHOTO
Product photo
Product photo
ARTNR
Artikelnummer
SHZART1
Schutzart 1
IP67
BEZKUZ
Bezeichnung (kurz)
Serie 763, Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik
BEZ
Bezeichnung
BER
Bereich
Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik
STBAUF
Steckverbinder Bauform
Winkelstecker
POLZ
Polzahl
8
PRGRKU
Produktgruppe (kurz)
M12-A
SER
Serie
Serie 763
STVER
Steckverbinder-Verriegelung
schrauben
ANSQM
Anschlussquerschnitt (mm)
0.25 mm²
ANSQA
Anschlussquerschnitt (AWG)
AWG 24
MECHLD
Mechanische Lebensdauer
> 100 Steckzyklen
EMVTL
EMV-Tauglichkeit
geschirmt
SPNG
Spannung
30 V
BESSP
Bemessungs-Stossspannung
800 V
VERSMG
Verschmutzungsgrad
3
UEBRSK
Überspannungskategorie
II
ISLTFG
Isolierstoffgruppe
II
PRFSSP
Prüfstossspannung
800 V
BEMSTR
Bemessungsstrom (40°C)
2 A
DGWST
Durchgangswiderstand
≤ 3 mΩ
GEW
Gewicht
OBGTC
Obere Grenztemperatur (°C)
90 °C
UNGTC
Untere Grenztemperatur (°C)
-25 °C
KABDURM
Kabeldurchmesser
7.6
KABLAE
Kabellänge
BIRKF
Biegeradius Kabel fest
≥ 5 x Ø
BIRKB
Biegeradius Kabel bewegt
≥ 10 x Ø
BIZY
Biegezyklen
>10Mio.
ZLBE
Zulässige Beschleunigung
max. 2 m/s²
VEGES
Verfahrgeschwindigkeit
≤ 200 m/min (5 m horizontale Strecke)
LIZABA
Litzenaufbau
7 x 32 mm
UTEKBC
Unterer Temperaturbereich Kabel bewegt (°C)
-40 °C
UTEKFC
Unterer Temperaturbereich Kabel fest (°C)
-40 °C
OTEKBC
Oberer Temperaturbereich Kabel fest (°C)
80 °C
MAGK
Material Gehäuse/Kabel
PUR
MATMA1
Material Kabelmantel
TPE
MANFAB
Mantelfarbe
schwarz
KONT
Material Kontakte
CuZn (Messing)
ISLLI1
Material Litzenmantel
HDPE
CONTACT_ARRANGEMENT
Contact arrangement
Contact arrangement
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen