Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
binder
Beschreibung
M12, Serie 763, Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik - Kabelstecker
Stückliste
77 3429 0000 50608-0200
PREVIEW
Preview
PRODUCT_PHOTO
Product photo
Product photo
ARTNR
Artikelnummer
SHZART1
Schutzart 1
IP67
ZUL1
Zulassung 1
UL listed
BEZKUZ
Bezeichnung (kurz)
M12, Serie 763, Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik
BEZ
Bezeichnung
BER
Bereich
Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik
STBAUF
Steckverbinder Bauform
Kabelstecker
POLZ
Polzahl
8
PRGRKU
Produktgruppe (kurz)
M12-A
SER
Serie
Serie 763
STVER
Steckverbinder-Verriegelung
schrauben
ANSQM
Anschlussquerschnitt (mm)
0.25 mm²
ANSQA
Anschlussquerschnitt (AWG)
AWG 24
MECHLD
Mechanische Lebensdauer
> 100 Steckzyklen
EMVTL
EMV-Tauglichkeit
geschirmt, Schirm auf Pin 8
SPNG
Spannung
30 V
BESSP
Bemessungs-Stossspannung
800 V
VERSMG
Verschmutzungsgrad
3
UEBRSK
Überspannungskategorie
II
ISLTFG
Isolierstoffgruppe
II
PRFSSP
Prüfstossspannung
800 V
BEMSTR
Bemessungsstrom (40°C)
2 A
DGWST
Durchgangswiderstand
≤ 3 mΩ
GEW
Gewicht
OBGTC
Obere Grenztemperatur (°C)
90 °C
UNGTC
Untere Grenztemperatur (°C)
-25 °C
KABDURM
Kabeldurchmesser
5.7
KABLAE
Kabellänge
BIRKF
Biegeradius Kabel fest
≥ 5 x Ø
BIRKB
Biegeradius Kabel bewegt
≥ 10 x Ø
BIZY
Biegezyklen
>2Mio.
ZLBE
Zulässige Beschleunigung
5 m/s²
VEHO
Verfahrweg horizontal
VEVE
Verfahrweg vertikal
VEGES
Verfahrgeschwindigkeit
≤ 200 m/min (5 m horizontale Strecke)
LIZABA
Litzenaufbau
32 x 0.10 mm
UTEKBC
Unterer Temperaturbereich Kabel bewegt (°C)
-25 °C
UTEKFC
Unterer Temperaturbereich Kabel fest (°C)
-50 °C
OTEKBC
Oberer Temperaturbereich Kabel fest (°C)
80 °C
MAGK
Material Gehäuse/Kabel
PUR
MATVER
Material Verriegelung
Zinkdruckguss vernickelt
MATMA1
Material Kabelmantel
PUR
MANFAB
Mantelfarbe
grau
KONT
Material Kontakte
CuZn (Messing)
ISLLI1
Material Litzenmantel
CONTACT_ARRANGEMENT
Contact arrangement
Contact arrangement