Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
binder
Beschreibung
Serie 210, Automatisierungstechnik - Magnetventilsteckverbinder - Magnetventilsteckdose
Stückliste
31 5236 300 510
PREVIEW
Preview
PRODUCT_PHOTO
Product photo
Product photo
ARTNR
Artikelnummer
SHZART1
Schutzart 1
IP67
BEZKUZ
Bezeichnung (kurz)
Serie 210, Automatisierungstechnik - Magnetventilsteckverbinder
BEZ
Bezeichnung
BER
Bereich
Automatisierungstechnik - Magnetventilsteckverbinder
STBAUF
Steckverbinder Bauform
Magnetventilsteckdose
POLZ
Polzahl
2+2PE
PRGRKU
Produktgruppe (kurz)
Bauform A
SER
Serie
Serie 210
STVER
Steckverbinder-Verriegelung
Zentralschraube
ANSQM
Anschlussquerschnitt (mm)
0.75 mm²
ANSQA
Anschlussquerschnitt (AWG)
AWG 18
MECHLD
Mechanische Lebensdauer
> 50 Steckzyklen
EMVTL
EMV-Tauglichkeit
ungeschirmt
SPNG
Spannung
24 V
BESSP
Bemessungs-Stossspannung
4000 V
VERSMG
Verschmutzungsgrad
3
UEBRSK
Überspannungskategorie
III
ISLTFG
Isolierstoffgruppe
I
PRFSSP
Prüfstossspannung
4000 V
BEMSTR
Bemessungsstrom (40°C)
10 A
DGWST
Durchgangswiderstand
≤ 15 mΩ
GEW
Gewicht
OBGTC
Obere Grenztemperatur (°C)
80 °C
UNGTC
Untere Grenztemperatur (°C)
-25 °C
KABDURM
Kabeldurchmesser
6.0
KABLAE
Kabellänge
LIZABA
Litzenaufbau
3 x 0.75 mm
MAGK
Material Gehäuse/Kabel
PA
MATMA1
Material Kabelmantel
PUR
MANFAB
Mantelfarbe
schwarz
KONT
Material Kontakte
CuSn (Bronze)
CONTACT_ARRANGEMENT
Contact arrangement
Contact arrangement