Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
binder
Beschreibung
Serie 210, Automatisierungstechnik - Magnetventilsteckverbinder - Gerätestecker
Stückliste
43 1713 000 03
PREVIEW
Preview
PRODUCT_PHOTO
Product photo
Product photo
ARTNR
Artikelnummer
SHZART1
Schutzart 1
IP40 ohne Dichtung
SHZART2
Schutzart 2
IP65 mit Dichtung, siehe Zubehör
ZUL1
Zulassung 1
UL
ZUL2
Zulassung 2
ESTI+
ZUL3
Zulassung 3
VDE
BEZKUZ
Bezeichnung (kurz)
Serie 210, Automatisierungstechnik - Magnetventilsteckverbinder
BEZ
Bezeichnung
BER
Bereich
Automatisierungstechnik - Magnetventilsteckverbinder
STBAUF
Steckverbinder Bauform
Gerätestecker
POLZ
Polzahl
PRGRKU
Produktgruppe (kurz)
Bauform A
SER
Serie
Serie 210
STVER
Steckverbinder-Verriegelung
Zentralschraube
ANSQM
Anschlussquerschnitt (mm)
1.00 mm²
ANSQA
Anschlussquerschnitt (AWG)
AWG 17
MECHLD
Mechanische Lebensdauer
> 50 Steckzyklen
EMVTL
EMV-Tauglichkeit
ungeschirmt
SPNG
Spannung
250 V
BESSP
Bemessungs-Stossspannung
4000 V
VERSMG
Verschmutzungsgrad
3
UEBRSK
Überspannungskategorie
III
ISLTFG
Isolierstoffgruppe
III
PRFSSP
Prüfstossspannung
4000 V
BEMSTR
Bemessungsstrom (40°C)
10 A
DGWST
Durchgangswiderstand
≤ 15 mΩ
GEW
Gewicht
OBGTC
Obere Grenztemperatur (°C)
UNGTC
Untere Grenztemperatur (°C)
MAGK
Material Gehäuse/Kabel
PA (UL94 HB)
KONT
Material Kontakte
CuZn (Messing)