Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
binder
Beschreibung
7/8", Serie 870, Automatisierungstechnik - Spannungs- und Leistungsversorgung - Verbindungsleitung Winkelstecker - Winkeldose
Stückliste
77 1434 1427 50004-0200
PREVIEW
Preview
PRODUCT_PHOTO
Product photo
Product photo
ARTNR
Artikelnummer
SHZART1
Schutzart 1
IP68
ZUL1
Zulassung 1
UL listed
BEZKUZ
Bezeichnung (kurz)
7/8", Serie 870, Automatisierungstechnik - Spannungs- und Leistungsversorgung
BEZ
Bezeichnung
BER
Bereich
---Automatisierungstechnik - Spannungs- und Leistungsversorgung
STBAUF
Steckverbinder Bauform
Verbindungsleitung Winkelstecker - Winkeldose
POLZ
Polzahl
PRGRKU
Produktgruppe (kurz)
7/8"
SER
Serie
Serie 870
STVER
Steckverbinder-Verriegelung
schrauben
ANSQM
Anschlussquerschnitt (mm)
1.50 mm²
ANSQA
Anschlussquerschnitt (AWG)
AWG 16
MECHLD
Mechanische Lebensdauer
> 100 Steckzyklen
EMVTL
EMV-Tauglichkeit
ungeschirmt
SPNG
Spannung
300 V (600 V UL)
BESSP
Bemessungs-Stossspannung
2500 V
VERSMG
Verschmutzungsgrad
3
UEBRSK
Überspannungskategorie
II
ISLTFG
Isolierstoffgruppe
I
PRFSSP
Prüfstossspannung
2500 V
BEMSTR
Bemessungsstrom (40°C)
DGWST
Durchgangswiderstand
≤ 5 mΩ
GEW
Gewicht
OBGTC
Obere Grenztemperatur (°C)
80 °C
UNGTC
Untere Grenztemperatur (°C)
-25 °C
KABDURM
Kabeldurchmesser
KABLAE
Kabellänge
BIRKF
Biegeradius Kabel fest
≥ 7.5 x Ø
BIRKB
Biegeradius Kabel bewegt
≥ 10 x Ø
BIZY
Biegezyklen
5 Mio.
ZLBE
Zulässige Beschleunigung
5 m/s²
VEHO
Verfahrweg horizontal
20 m
VEGES
Verfahrgeschwindigkeit
≤ 300 m/min
LIZABA
Litzenaufbau
82 x 0.15 mm
UTEKBC
Unterer Temperaturbereich Kabel bewegt (°C)
-20 °C
UTEKFC
Unterer Temperaturbereich Kabel fest (°C)
-50 °C
OTEKBC
Oberer Temperaturbereich Kabel fest (°C)
80 °C
MAGK
Material Gehäuse/Kabel
PUR
MATMA1
Material Kabelmantel
PUR, flammwidrig
MANFAB
Mantelfarbe
schwarz
KONT
Material Kontakte
Stift: CuZn (Messing) / Buchse: CuSn (Bronze)
ISLLI1
Material Litzenmantel
TPM
CONTACT_ARRANGEMENT
Contact arrangement
Contact arrangement