Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
binder
Beschreibung
M12, Serie 813, Automatisierungstechnik - Spannungs- und Leistungsversorgung - Verbindungsleitung
Stückliste
77 0630 0629 50704-0200
PREVIEW
Preview
PRODUCT_PHOTO
Product photo
Product photo
ARTNR
Artikelnummer
SHZART1
Schutzart 1
IP68
BEZKUZ
Bezeichnung (kurz)
M12, Serie 813, Automatisierungstechnik - Spannungs- und Leistungsversorgung
BEZ
Bezeichnung
BER
Bereich
---Automatisierungstechnik - Spannungs- und Leistungsversorgung
STBAUF
Steckverbinder Bauform
Verbindungsleitung
POLZ
Polzahl
4
PRGRKU
Produktgruppe (kurz)
M12-T
SER
Serie
Serie 813
STVER
Steckverbinder-Verriegelung
schrauben
ANSQM
Anschlussquerschnitt (mm)
1.50 mm²
ANSQA
Anschlussquerschnitt (AWG)
AWG 16
MECHLD
Mechanische Lebensdauer
> 100 Steckzyklen
EMVTL
EMV-Tauglichkeit
ungeschirmt
SPNG
Spannung
63 V
BESSP
Bemessungs-Stossspannung
1500 V
VERSMG
Verschmutzungsgrad
3
UEBRSK
Überspannungskategorie
III
ISLTFG
Isolierstoffgruppe
II
PRFSSP
Prüfstossspannung
1500 V
BEMSTR
Bemessungsstrom (40°C)
12 A
DGWST
Durchgangswiderstand
≤ 5 mΩ
GEW
Gewicht
266
OBGTC
Obere Grenztemperatur (°C)
85 °C
UNGTC
Untere Grenztemperatur (°C)
-40 °C
KABDURM
Kabeldurchmesser
8.0
KABLAE
Kabellänge
BIRKF
Biegeradius Kabel fest
≥ 7.5 x Ø
BIRKB
Biegeradius Kabel bewegt
≥ 10 x Ø
BIZY
Biegezyklen
5 Mio.
ZLBE
Zulässige Beschleunigung
5 m/s²
VEHO
Verfahrweg horizontal
20 m
VEGES
Verfahrgeschwindigkeit
≤ 300 m/min
LIZABA
Litzenaufbau
84 x 0.15 mm
UTEKBC
Unterer Temperaturbereich Kabel bewegt (°C)
-30 °C
UTEKFC
Unterer Temperaturbereich Kabel fest (°C)
-50 °C
OTEKBC
Oberer Temperaturbereich Kabel fest (°C)
80 °C
MAGK
Material Gehäuse/Kabel
PUR
MATMA1
Material Kabelmantel
PUR, flammwidrig
MANFAB
Mantelfarbe
schwarz
KONT
Material Kontakte
CuZn (Messing) / CuSn (Bronze)
ISLLI1
Material Litzenmantel
PP
CONTACT_ARRANGEMENT
Contact arrangement
Contact arrangement