Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
binder
Beschreibung
M12, Serie 813, Automatisierungstechnik - Spannungs- und Leistungsversorgung - Flanschdose
Stückliste
09 0632 700 04
PREVIEW
Preview
PRODUCT_PHOTO
Product photo
Product photo
ARTNR
Artikelnummer
SHZART1
Schutzart 1
IP68
ZUL1
Zulassung 1
UL
ZUL2
Zulassung 2
VDE
BEZKUZ
Bezeichnung (kurz)
M12, Serie 813, Automatisierungstechnik - Spannungs- und Leistungsversorgung
BEZ
Bezeichnung
BER
Bereich
---Automatisierungstechnik - Spannungs- und Leistungsversorgung
STBAUF
Steckverbinder Bauform
Flanschdose
POLZ
Polzahl
4
PRGRKU
Produktgruppe (kurz)
M12-T
SER
Serie
Serie 813
STVER
Steckverbinder-Verriegelung
schrauben
ANSQM
Anschlussquerschnitt (mm)
1.38 mm²
ANSQA
Anschlussquerschnitt (AWG)
AWG 16
MECHLD
Mechanische Lebensdauer
> 100 Steckzyklen
EMVTL
EMV-Tauglichkeit
ungeschirmt
SPNG
Spannung
63 V
BESSP
Bemessungs-Stossspannung
1500 V
VERSMG
Verschmutzungsgrad
3
UEBRSK
Überspannungskategorie
III
ISLTFG
Isolierstoffgruppe
II
PRFSSP
Prüfstossspannung
1500 V
BEMSTR
Bemessungsstrom (40°C)
12 A
DGWST
Durchgangswiderstand
≤ 5 mΩ
GEW
Gewicht
OBGTC
Obere Grenztemperatur (°C)
85 °C
UNGTC
Untere Grenztemperatur (°C)
-40 °C
MAGK
Material Gehäuse/Kabel
PA
KONT
Material Kontakte
CuSn (Bronze)
CONTACT_ARRANGEMENT
Contact arrangement
Contact arrangement
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen