99 0666 72 19
binder
Miniature Connectors
Bayonet
Female angled connector
Powered by
CAD모델 선택
{binder/miniature20connectors/bayonet/female20angled20connector/bayonet2c20series206782c20miniature20connectors.prj},{NB=99 0666 72 19},{ARTNR=99 0666 72 19},{PREVIEW=../../../_pool_/cc/de/678_2_72.png},{PUBLIKATIONSKANAL=binder USA,binder HQ},{PRODUCT_PHOTO=Product photo},{SHZART1=IP40},{BEZKUZ=bayonet, series 678, Miniature Connectors},{BEZ=Bayonet female angled connector, Contacts: 19, 6.0 - 8.0 mm, unshielded, solder, IP40},{BER=Miniature Connectors},{STBAUF=female angled connector},{POLZ=19},{PRGRKU=Bayonet},{SER=series 678},{STVER=Bayonet},{ANSQM=max. 0.25 mm²},{ANSQA=max. AWG 24},{MECHLD=> 500 Mating cycles},{EMVTL=unshielded},{SPNG=60 V},{BESSP=500 V},{VERSMG=1},{UEBRSK=I},{ISLTFG=III},{PRFSSP=500 V},{BEMSTR=3 A},{DGWST=≤ 3 mΩ},{GEW=14.21},{OBGTC=85 °C},{UNGTC=-40 °C},{KBDRL=6.0 - 8.0 mm}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
binder
Description
bayonet, series 678, Miniature Connectors - female angled connector
Bill of material
99 0666 72 19
PREVIEW
Preview
../../../_pool_/cc/de/678_2_72.png
../../../_pool_/cc/de/678_2_72.png
PRODUCT_PHOTO
Product photo
Product photo
ARTNR
Partnumber
99 0666 72 19
99 0666 72 19
SHZART1
Degree of Protection 1
IP40
BEZKUZ
Description (short)
bayonet, series 678, Miniature Connectors
BEZ
designation
Bayonet female angled connector, Contacts: 19, 6.0 - 8.0 mm, unshielded, solder, IP40
Bayonet female angled connector, Contacts: 19, 6.0 - 8.0 mm, unshielded, solder, IP40
BER
Range
Miniature Connectors
STBAUF
Connector design
female angled connector
POLZ
Number of contact
19
19
PRGRKU
Product group (short)
Bayonet
SER
Series
series 678
STVER
Connector locking system
Bayonet
ANSQM
Cross-sectional area (mm)
max. 0.25 mm²
max. 0.25 mm²
ANSQA
Cross-sectional area (AWG)
max. AWG 24
max. AWG 24
MECHLD
Mechanical operation
> 500 Mating cycles
EMVTL
EMC compliance
unshielded
SPNG
Voltage
60 V
60 V
BESSP
Rated impulse voltage
500 V
500 V
VERSMG
Pollution degree
1
UEBRSK
Overvoltage category
I
ISLTFG
Insulating material group
III
PRFSSP
Test impulse voltage
500 V
500 V
BEMSTR
Rated current (40°C)
3 A
3 A
DGWST
Contact resistance
≤ 3 mΩ
≤ 3 mΩ
GEW
Weight
14.21
14.21
OBGTC
Temperature range to (°C)
85 °C
UNGTC
Temperature range from (°C)
-40 °C
KBDRL
Cable outlet
6.0 - 8.0 mm
6.0 - 8.0 mm
MAGK
Material housing/cable
PBT (UL94 V-0)
KONT
Contact material
CuSn (bronze)
CONTACT_ARRANGEMENT
Contact arrangement
Contact arrangement
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청