99 0606 02 03
binder
Miniature Connectors
Bayonet
Female cable connector
Powered by
CAD모델 선택
{binder/miniature20connectors/bayonet/female20cable20connector/bayonet2c20series206782c20miniature20connectors.prj},{NB=99 0606 02 03},{ARTNR=99 0606 02 03},{PREVIEW=../../../_pool_/30/15/678_2_02.png},{PUBLIKATIONSKANAL=binder USA,binder HQ},{PRODUCT_PHOTO=Product photo},{SHZART1=IP40},{BEZKUZ=bayonet, series 678, Miniature Connectors},{BEZ=Bayonet female cable connector, Contacts: 3 DIN, 6.0 - 8.0 mm, unshielded, solder, IP40},{BER=Miniature Connectors},{STBAUF=female cable connector},{POLZ=3 DIN},{PRGRKU=Bayonet},{SER=series 678},{STVER=Bayonet},{ANSQM=max. 0.75 mm²},{ANSQA=max. AWG 18},{MECHLD=> 500 Mating cycles},{EMVTL=unshielded},{SPNG=250 V},{BESSP=1500 V},{VERSMG=1},{UEBRSK=I},{ISLTFG=III},{PRFSSP=1500 V},{BEMSTR=7 A},{DGWST=≤ 5 mΩ},{GEW=8.79},{OBGTC=85 °C},{UNGTC=-40 °C},{KBDRL=6.0 - 8.0 mm}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
binder
Description
bayonet, series 678, Miniature Connectors - female cable connector
Bill of material
99 0606 02 03
PREVIEW
Preview
../../../_pool_/30/15/678_2_02.png
../../../_pool_/30/15/678_2_02.png
PRODUCT_PHOTO
Product photo
Product photo
ARTNR
Partnumber
99 0606 02 03
99 0606 02 03
SHZART1
Degree of Protection 1
IP40
BEZKUZ
Description (short)
bayonet, series 678, Miniature Connectors
BEZ
designation
Bayonet female cable connector, Contacts: 3 DIN, 6.0 - 8.0 mm, unshielded, solder, IP40
Bayonet female cable connector, Contacts: 3 DIN, 6.0 - 8.0 mm, unshielded, solder, IP40
BER
Range
Miniature Connectors
STBAUF
Connector design
female cable connector
POLZ
Number of contact
3 DIN
3 DIN
PRGRKU
Product group (short)
Bayonet
SER
Series
series 678
STVER
Connector locking system
Bayonet
ANSQM
Cross-sectional area (mm)
max. 0.75 mm²
max. 0.75 mm²
ANSQA
Cross-sectional area (AWG)
max. AWG 18
max. AWG 18
MECHLD
Mechanical operation
> 500 Mating cycles
EMVTL
EMC compliance
unshielded
SPNG
Voltage
250 V
250 V
BESSP
Rated impulse voltage
1500 V
1500 V
VERSMG
Pollution degree
1
UEBRSK
Overvoltage category
I
ISLTFG
Insulating material group
III
PRFSSP
Test impulse voltage
1500 V
1500 V
BEMSTR
Rated current (40°C)
7 A
7 A
DGWST
Contact resistance
≤ 5 mΩ
≤ 5 mΩ
GEW
Weight
8.79
8.79
OBGTC
Temperature range to (°C)
85 °C
UNGTC
Temperature range from (°C)
-40 °C
KBDRL
Cable outlet
6.0 - 8.0 mm
6.0 - 8.0 mm
MAGK
Material housing/cable
PBT (UL94 V-0)
KONT
Contact material
CuSn (bronze)
CONTACT_ARRANGEMENT
Contact arrangement
Contact arrangement
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
bayonet, series 678, Miniature Connectors - female angled connector
binder
13.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청