99 0681 70 07
binder
Miniature Connectors
Bayonet
Male angled connector
Powered by
CAD모델 선택
{binder/miniature20connectors/bayonet/male20angled20connector/bayonet2c20series206782c20miniature20connectors.prj},{NB=99 0681 70 07},{ARTNR=99 0681 70 07},{PREVIEW=../../../_pool_/14/f2/678_1_70.png},{PUBLIKATIONSKANAL=binder USA,binder HQ},{PRODUCT_PHOTO=Product photo},{SHZART1=IP40},{BEZKUZ=bayonet, series 678, Miniature Connectors},{BEZ=Bayonet male angled connector, Contacts: 7 DIN, 4.0 - 6.0 mm, unshielded, solder, IP40},{BER=Miniature Connectors},{STBAUF=male angled connector},{POLZ=7 DIN},{PRGRKU=Bayonet},{SER=series 678},{STVER=Bayonet},{ANSQM=max. 0.75 mm²},{ANSQA=max. AWG 18},{MECHLD=> 500 Mating cycles},{EMVTL=unshielded},{SPNG=125 V},{BESSP=800 V},{VERSMG=1},{UEBRSK=I},{ISLTFG=III},{PRFSSP=800 V},{BEMSTR=5 A},{DGWST=≤ 5 mΩ},{GEW=12.67},{OBGTC=85 °C},{UNGTC=-40 °C},{KBDRL=4.0 - 6.0 mm}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
binder
Description
bayonet, series 678, Miniature Connectors - male angled connector
Bill of material
99 0681 70 07
PREVIEW
Preview
../../../_pool_/14/f2/678_1_70.png
../../../_pool_/14/f2/678_1_70.png
PRODUCT_PHOTO
Product photo
Product photo
ARTNR
Partnumber
99 0681 70 07
99 0681 70 07
SHZART1
Degree of Protection 1
IP40
BEZKUZ
Description (short)
bayonet, series 678, Miniature Connectors
BEZ
designation
Bayonet male angled connector, Contacts: 7 DIN, 4.0 - 6.0 mm, unshielded, solder, IP40
Bayonet male angled connector, Contacts: 7 DIN, 4.0 - 6.0 mm, unshielded, solder, IP40
BER
Range
Miniature Connectors
STBAUF
Connector design
male angled connector
POLZ
Number of contact
7 DIN
7 DIN
PRGRKU
Product group (short)
Bayonet
SER
Series
series 678
STVER
Connector locking system
Bayonet
ANSQM
Cross-sectional area (mm)
max. 0.75 mm²
max. 0.75 mm²
ANSQA
Cross-sectional area (AWG)
max. AWG 18
max. AWG 18
MECHLD
Mechanical operation
> 500 Mating cycles
EMVTL
EMC compliance
unshielded
SPNG
Voltage
125 V
125 V
BESSP
Rated impulse voltage
800 V
800 V
VERSMG
Pollution degree
1
UEBRSK
Overvoltage category
I
ISLTFG
Insulating material group
III
PRFSSP
Test impulse voltage
800 V
800 V
BEMSTR
Rated current (40°C)
5 A
5 A
DGWST
Contact resistance
≤ 5 mΩ
≤ 5 mΩ
GEW
Weight
12.67
12.67
OBGTC
Temperature range to (°C)
85 °C
UNGTC
Temperature range from (°C)
-40 °C
KBDRL
Cable outlet
4.0 - 6.0 mm
4.0 - 6.0 mm
MAGK
Material housing/cable
PBT (UL94 V-0)
KONT
Contact material
CuZn (brass)
CONTACT_ARRANGEMENT
Contact arrangement
Contact arrangement
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청