Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
binder
Beschreibung
Bajonett, Serie 696, Power Steckverbinder - Flanschdose
Stückliste
09 6492 100 05
PREVIEW
Preview
PRODUCT_PHOTO
Product photo
Product photo
ARTNR
Artikelnummer
SHZART1
Schutzart 1
IP68/IP69K
ZUL1
Zulassung 1
UL
ZUL2
Zulassung 2
VDE
BEZKUZ
Bezeichnung (kurz)
Bajonett, Serie 696, Power Steckverbinder
BEZ
Bezeichnung
BER
Bereich
Power Steckverbinder
STBAUF
Steckverbinder Bauform
Flanschdose
POLZ
Polzahl
PRGRKU
Produktgruppe (kurz)
Bajonett HEC
SER
Serie
Serie 696
STVER
Steckverbinder-Verriegelung
Bajonett
ANSQM
Anschlussquerschnitt (mm)
ANSQA
Anschlussquerschnitt (AWG)
MECHLD
Mechanische Lebensdauer
EMVTL
EMV-Tauglichkeit
ungeschirmt
SPNG
Spannung
BESSP
Bemessungs-Stossspannung
VERSMG
Verschmutzungsgrad
3
UEBRSK
Überspannungskategorie
III
ISLTFG
Isolierstoffgruppe
I
PRFSSP
Prüfstossspannung
BEMSTR
Bemessungsstrom (40°C)
DGWST
Durchgangswiderstand
≤ 5 mΩ
GEW
Gewicht
OBGTC
Obere Grenztemperatur (°C)
100 °C
UNGTC
Untere Grenztemperatur (°C)
-40 °C
MAGK
Material Gehäuse/Kabel
PA
MATVER
Material Verriegelung
KONT
Material Kontakte
abhängig vom Crimpkontakt (Zubehör)
CONTACT_ARRANGEMENT
Contact arrangement
Contact arrangement
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen