09 0470 00 12
binder
Power Connectors
Bayonet
Female panel mount connector
Powered by
CAD모델 선택
{binder/power20connectors/bayonet/female20panel20mount20connector/bayonet2c20series206902c20power20connectors.prj},{NB=09 0470 00 12},{ARTNR=09 0470 00 12},{PREVIEW=../../../_pool_/97/43/690_4_00.png},{PUBLIKATIONSKANAL=binder USA,binder HQ},{PRODUCT_PHOTO=Product photo},{SHZART1=IP40},{BEZKUZ=bayonet, series 690, Power Connectors},{BEZ=Bayonet female panel mount connector, Contacts: 12, unshielded, solder, IP40},{BER=Power Connectors},{STBAUF=female panel mount connector},{POLZ=12},{PRGRKU=Bayonet},{SER=series 690},{STVER=Bayonet},{ANSQM=0.75 mm²},{ANSQA=AWG 18},{MECHLD=> 50 Mating cycles},{EMVTL=unshielded},{SPNG=125 V},{BESSP=1500 V},{VERSMG=1},{UEBRSK=II},{ISLTFG=III},{PRFSSP=1500 V},{BEMSTR=5 A},{DGWST=≤ 8 mΩ},{GEW=12.47},{OBGTC=85 °C},{UNGTC=-40 °C},{MAGK=PBT (UL94 V-0)},{KONT=CuSn (bronze)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
binder
Description
bayonet, series 690, Power Connectors - female panel mount connector
Bill of material
09 0470 00 12
PREVIEW
Preview
PRODUCT_PHOTO
Product photo
Product photo
ARTNR
Partnumber
09 0470 00 12
09 0470 00 12
SHZART1
Degree of Protection 1
IP40
BEZKUZ
Description (short)
bayonet, series 690, Power Connectors
BEZ
designation
Bayonet female panel mount connector, Contacts: 12, unshielded, solder, IP40
Bayonet female panel mount connector, Contacts: 12, unshielded, solder, IP40
BER
Range
Power Connectors
STBAUF
Connector design
female panel mount connector
POLZ
Number of contact
12
12
PRGRKU
Product group (short)
Bayonet
SER
Series
series 690
STVER
Connector locking system
Bayonet
ANSQM
Cross-sectional area (mm)
0.75 mm²
0.75 mm²
ANSQA
Cross-sectional area (AWG)
AWG 18
AWG 18
MECHLD
Mechanical operation
> 50 Mating cycles
EMVTL
EMC compliance
unshielded
SPNG
Voltage
125 V
125 V
BESSP
Rated impulse voltage
1500 V
1500 V
VERSMG
Pollution degree
1
UEBRSK
Overvoltage category
II
ISLTFG
Insulating material group
III
PRFSSP
Test impulse voltage
1500 V
1500 V
BEMSTR
Rated current (40°C)
5 A
5 A
DGWST
Contact resistance
≤ 8 mΩ
≤ 8 mΩ
GEW
Weight
12.47
12.47
OBGTC
Temperature range to (°C)
85 °C
UNGTC
Temperature range from (°C)
-40 °C
MAGK
Material housing/cable
PBT (UL94 V-0)
KONT
Contact material
CuSn (bronze)
CONTACT_ARRANGEMENT
Contact arrangement
Contact arrangement
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청