79 0234 50 04
binder
Power Connectors
RD24
Female angled connector
Powered by
CAD모델 선택
{binder/power20connectors/rd24/female20angled20connector/series206922c20power20connectors.prj},{NB=79 0234 50 04},{PUBLIKATIONSKANAL=binder USA},{ARTNR=79 0234 50 04},{BEZKUZ=series 692, Power Connectors},{BEZ=RD24 female angled connector, PVC black, 4 x 1.50 mm²},{BER=Power Connectors},{STBAUF=female angled connector},{POLZ=4},{PRGRKU=RD24},{SER=series 692},{GEW=663.00},{KABDURM=8.6},{BIRKF=≥ 7.5 x Ø},{BIRKB=≥ 15 x Ø},{LIZABA=28 x 0.25 mm},{UTEKBC=-5 °C},{UTEKFC=-20 °C},{OTEKBC=80 °C},{MATMA1=PVC},{MANFAB=black},{ISLLI1=PVC},{DEFAULTSORTATTR=3573}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
binder
Description
series 692, Power Connectors - female angled connector
Bill of material
79 0234 50 04
ARTNR
Partnumber
79 0234 50 04
BEZKUZ
Description (short)
series 692, Power Connectors
BEZ
designation
RD24 female angled connector, PVC black, 4 x 1.50 mm²
BER
Range
Power Connectors
STBAUF
Connector design
female angled connector
POLZ
Number of contact
4
PRGRKU
Product group (short)
RD24
SER
Series
series 692
GEW
Weight
663.00
KABDURM
Cable diameter
8.6
BIRKF
Bending radius, fixed cable
≥ 7.5 x Ø
BIRKB
Bending radius, moving cable
≥ 15 x Ø
LIZABA
Structure of the cable
28 x 0.25 mm
UTEKBC
Temperature range cable in move from
-5 °C
UTEKFC
Temperature range cable fixed from
-20 °C
OTEKBC
Temperature range cable fixed to
80 °C
MATMA1
Sheath material
PVC
MANFAB
Sheath color
black
ISLLI1
Single-lead insulation
PVC
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
1292090300 - SAIL-7/8W-3-3.0U
Weidmüller
22.01.2024
1292131000 - SAIL-7/8W-4-10U
Weidmüller
22.01.2024
1292090150 - SAIL-7/8W-3-1.5U
Weidmüller
22.01.2024
1292130500 - SAIL-7/8W-4-5.0U
Weidmüller
22.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청