99 0709 03 05
binder
Power Connectors
RD30
Male cable connector
Powered by
CAD모델 선택
{binder/power20connectors/rd30/male20cable20connector/rd302c20series206942c20power20connectors.prj},{NB=99 0709 03 05},{ARTNR=99 0709 03 05},{PREVIEW=../../../_pool_/89/47/694_1_00.png},{PUBLIKATIONSKANAL=binder USA,binder HQ},{PRODUCT_PHOTO=Product photo},{SHZART1=IP65},{ZUL1=ESTI+},{ZUL2=VDE},{BEZKUZ=RD30, series 694, Power Connectors},{BEZ=RD30 male cable connector, Contacts: 4+PE, 14.0 - 18.0 mm, unshielded, screw clamp, IP65, ESTI+, VDE},{BER=Power Connectors},{STBAUF=male cable connector},{POLZ=4+PE},{PRGRKU=RD30},{SER=series 694},{STVER=screw},{ANSQM=2.50 mm²},{ANSQA=AWG 14},{MECHLD=> 500 Mating cycles},{EMVTL=unshielded},{SPNG=400 V},{BESSP=6000 V},{VERSMG=3},{UEBRSK=III},{ISLTFG=III},{PRFSSP=6000 V},{BEMSTR=20 A},{DGWST=≤ 5 mΩ},{GEW=80.10},{OBGTC=100 °C},{UNGTC=-40 °C}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
binder
Description
RD30, series 694, Power Connectors - male cable connector
Bill of material
99 0709 03 05
PREVIEW
Preview
PRODUCT_PHOTO
Product photo
Product photo
ARTNR
Partnumber
99 0709 03 05
99 0709 03 05
SHZART1
Degree of Protection 1
IP65
ZUL1
Permit 1
ESTI+
ESTI+
ZUL2
Permit 2
VDE
VDE
BEZKUZ
Description (short)
RD30, series 694, Power Connectors
BEZ
designation
RD30 male cable connector, Contacts: 4+PE, 14.0 - 18.0 mm, unshielded, screw clamp, IP65, ESTI+, VDE
RD30 male cable connector, Contacts: 4+PE, 14.0 - 18.0 mm, unshielded, screw clamp, IP65, ESTI+, VDE
BER
Range
Power Connectors
STBAUF
Connector design
male cable connector
POLZ
Number of contact
4+PE
4+PE
PRGRKU
Product group (short)
RD30
SER
Series
series 694
STVER
Connector locking system
screw
ANSQM
Cross-sectional area (mm)
2.50 mm²
2.50 mm²
ANSQA
Cross-sectional area (AWG)
AWG 14
AWG 14
MECHLD
Mechanical operation
> 500 Mating cycles
EMVTL
EMC compliance
unshielded
SPNG
Voltage
400 V
400 V
BESSP
Rated impulse voltage
6000 V
6000 V
VERSMG
Pollution degree
3
UEBRSK
Overvoltage category
III
ISLTFG
Insulating material group
III
PRFSSP
Test impulse voltage
6000 V
6000 V
BEMSTR
Rated current (40°C)
20 A
20 A
DGWST
Contact resistance
≤ 5 mΩ
GEW
Weight
80.10
80.10
OBGTC
Temperature range to (°C)
100 °C
UNGTC
Temperature range from (°C)
-40 °C
KBDRL
Cable outlet
14.0 - 18.0 mm
14.0 - 18.0 mm
MAGK
Material housing/cable
PA (UL94 HB)
KONT
Contact material
CuZn (brass)
CONTACT_ARRANGEMENT
Contact arrangement
Contact arrangement
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
IR - Inductive proximity switch / distance sensors
Baumer Group
15.09.2023
1027474 - SACC-M12MSK-4PECT-CL SH
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
bayonet, series 690, Power Connectors - male cable connector
binder
13.05.2022
FA2007-A1_A5Q00022897
Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio
04.05.2023
Motor power connector
Yamaha Motor Co., Ltd
03.09.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청