Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
binder
Beschreibung
Bajonett, Serie 670, Subminiatur Steckverbinder - ---Kabelstecker
Stückliste
99 0759 010 05
PREVIEW
Preview
PRODUCT_PHOTO
Product photo
Product photo
ARTNR
Artikelnummer
99 0759 010 05
SHZART1
Schutzart 1
IP67
BEZKUZ
Bezeichnung (kurz)
Bajonett, Serie 670, Subminiatur Steckverbinder
BEZ
Bezeichnung
Bajonett NCC Kabelstecker, Polzahl: 5, 3.0 - 5.0 mm, löten, IP67
BER
Bereich
Subminiatur Steckverbinder
STBAUF
Steckverbinder Bauform
---Kabelstecker
POLZ
Polzahl
5
PRGRKU
Produktgruppe (kurz)
Bajonett NCC
SER
Serie
Serie 670
STVER
Steckverbinder-Verriegelung
Bajonett
ANSQM
Anschlussquerschnitt (mm)
0.25 mm²
ANSQA
Anschlussquerschnitt (AWG)
AWG 24
MECHLD
Mechanische Lebensdauer
> 1000 Steckzyklen
SPNG
Spannung
50 V
BESSP
Bemessungs-Stossspannung
500 V
VERSMG
Verschmutzungsgrad
2
UEBRSK
Überspannungskategorie
II
ISLTFG
Isolierstoffgruppe
II
PRFSSP
Prüfstossspannung
500 V
BEMSTR
Bemessungsstrom (40°C)
2 A
DGWST
Durchgangswiderstand
≤ 15 mΩ
GEW
Gewicht
4.44
OBGTC
Obere Grenztemperatur (°C)
85 °C
UNGTC
Untere Grenztemperatur (°C)
-25 °C
KBDRL
Kabeldurchlass
3.0 - 5.0 mm
MAGK
Material Gehäuse/Kabel
PA
KONT
Material Kontakte
CuZn (Messing)
CONTACT_ARRANGEMENT
Contact arrangement
Contact arrangement
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen