Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
binder
Beschreibung
Snap-In, Serie 620, Subminiatur Steckverbinder - Kabelstecker
Stückliste
99 9209 00 04
PREVIEW
Preview
PRODUCT_PHOTO
Product photo
Product photo
ARTNR
Artikelnummer
SHZART1
Schutzart 1
IP67
BEZKUZ
Bezeichnung (kurz)
Snap-In, Serie 620, Subminiatur Steckverbinder
BEZ
Bezeichnung
BER
Bereich
Subminiatur Steckverbinder
STBAUF
Steckverbinder Bauform
Kabelstecker
POLZ
Polzahl
PRGRKU
Produktgruppe (kurz)
Snap-In IP67
SER
Serie
Serie 620
STVER
Steckverbinder-Verriegelung
schnapp
ANSQM
Anschlussquerschnitt (mm)
max. 0.25 mm²
ANSQA
Anschlussquerschnitt (AWG)
max. AWG 24
MECHLD
Mechanische Lebensdauer
> 500 Steckzyklen
EMVTL
EMV-Tauglichkeit
ungeschirmt
SPNG
Spannung
BESSP
Bemessungs-Stossspannung
VERSMG
Verschmutzungsgrad
2
UEBRSK
Überspannungskategorie
II
ISLTFG
Isolierstoffgruppe
II
PRFSSP
Prüfstossspannung
BEMSTR
Bemessungsstrom (40°C)
DGWST
Durchgangswiderstand
≤ 3 mΩ
GEW
Gewicht
OBGTC
Obere Grenztemperatur (°C)
85 °C
UNGTC
Untere Grenztemperatur (°C)
-25 °C
KBDRL
Kabeldurchlass
3.0 - 5.0 mm
MAGK
Material Gehäuse/Kabel
PA (UL94 HB)
KONT
Material Kontakte
CuZn (Messing)
CONTACT_ARRANGEMENT
Contact arrangement
Contact arrangement
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen