99 9209 00 04
binder
Subminiature Connectors
Snap-In IP67
Male cable connector, black
Powered by
CAD모델 선택
{binder/subminiature20connectors/snap-in20ip67/male20cable20connector2c20black/snap-in2c20series206202c20subminiature20connectors.prj},{NB=99 9209 00 04},{ARTNR=99 9209 00 04},{PREVIEW=../../../_pool_/6e/cc/620_1.png},{PUBLIKATIONSKANAL=binder USA,binder HQ},{PRODUCT_PHOTO=Product photo},{SHZART1=IP67},{BEZKUZ=Snap-In, series 620, Subminiature Connectors},{BEZ=Snap-In IP67 male cable connector, Contacts: 4, 3.0 - 5.0 mm, unshielded, solder, IP67},{BER=Subminiature Connectors},{STBAUF=male cable connector},{POLZ=4},{PRGRKU=Snap-In IP67},{SER=series 620},{STVER=snap},{ANSQM=max. 0.25 mm²},{ANSQA=max. AWG 24},{MECHLD=> 500 Mating cycles},{EMVTL=unshielded},{SPNG=125 V},{BESSP=1500 V},{VERSMG=2},{UEBRSK=II},{ISLTFG=II},{PRFSSP=1500 V},{BEMSTR=2.5 A},{DGWST=≤ 3 mΩ},{GEW=3.31},{OBGTC=85 °C},{UNGTC=-25 °C},{KBDRL=3.0 - 5.0 mm}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
binder
Description
Snap-In, series 620, Subminiature Connectors - male cable connector
Bill of material
99 9209 00 04
PREVIEW
Preview
PRODUCT_PHOTO
Product photo
Product photo
ARTNR
Partnumber
99 9209 00 04
99 9209 00 04
SHZART1
Degree of Protection 1
IP67
BEZKUZ
Description (short)
Snap-In, series 620, Subminiature Connectors
BEZ
designation
Snap-In IP67 male cable connector, Contacts: 4, 3.0 - 5.0 mm, unshielded, solder, IP67
Snap-In IP67 male cable connector, Contacts: 4, 3.0 - 5.0 mm, unshielded, solder, IP67
BER
Range
Subminiature Connectors
STBAUF
Connector design
male cable connector
POLZ
Number of contact
4
4
PRGRKU
Product group (short)
Snap-In IP67
SER
Series
series 620
STVER
Connector locking system
snap
ANSQM
Cross-sectional area (mm)
max. 0.25 mm²
ANSQA
Cross-sectional area (AWG)
max. AWG 24
MECHLD
Mechanical operation
> 500 Mating cycles
EMVTL
EMC compliance
unshielded
SPNG
Voltage
125 V
125 V
BESSP
Rated impulse voltage
1500 V
1500 V
VERSMG
Pollution degree
2
UEBRSK
Overvoltage category
II
ISLTFG
Insulating material group
II
PRFSSP
Test impulse voltage
1500 V
1500 V
BEMSTR
Rated current (40°C)
2.5 A
2.5 A
DGWST
Contact resistance
≤ 3 mΩ
GEW
Weight
3.31
3.31
OBGTC
Temperature range to (°C)
85 °C
UNGTC
Temperature range from (°C)
-25 °C
KBDRL
Cable outlet
3.0 - 5.0 mm
MAGK
Material housing/cable
PA (UL94 HB)
KONT
Contact material
CuZn (brass)
CONTACT_ARRANGEMENT
Contact arrangement
Contact arrangement
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청