Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
DDL - Optimized Indoor Remote
Bill of material
DDL2x
A
Product Family
Remotes
B
Models
C
Model Number
D
Description
E2
DIM A
3.6 Inch / 89 mm
F2
DIM B
15 Inch / 381 mm
G2
DIM C
15 Inch / 381 mm
W
Weight
26.5 lbs / 12 kg
PC
Power Consumption
W
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés