카탈로그: Bird
생성됨: 25.08.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bird
DDS2x
Bird
Remotes
Powered by
CAD모델 선택
{birdtechnologies/remotes/dds.prj},{NB=DDS2x},{A=Remotes},{B=DDS Dual Band},{C=DDS2x},{D=DDS - High Power DAS Remotes, 41dBm, N. America Cellular Frequencies},{FNOTE=The bottom Input/Output plate configuration may vary based on actual configuration},{FNOTE2=-},{E=6.3},{F=11.8},{G=28.8},{TYP=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
DDS - High Power Remotes
Bill of material
DDS2x
A
Product Family
Remotes
B
Models
DDS Dual Band
DDS Dual Band
C
Model Number
DDS2x
DDS2x
D
Description
DDS - High Power DAS Remotes, 41dBm, N. America Cellular Frequencies
FNOTE
Footnote
The bottom Input/Output plate configuration may vary based on actual configuration
FNOTE2
Footnote
-
-
E2
DIM A
6.3 Inch / 160 mm
6.3 Inch / 160 mm
F2
DIM B
11.8 Inch / 300 mm
11.8 Inch / 300 mm
G2
DIM C
28.8 Inch / 731.5 mm
W
Weight
34 lbs / 15.2 kg
34 lbs / 15.2 kg
PC
Power Consumption
180 W
180 W
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DDU - High Power Remotes
Bird
18.12.2017
Light-Pak ELPS Series Explosionproof - Emergency Lighting Systems
Eaton Crouse-Hinds
19.08.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청