카탈로그: Bird
생성됨: 25.08.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bird
150-DC-FFN-4.8H
Bird
RF Components
Combiners & Dividers
Low PIM
150 DC Series
Powered by
CAD모델 선택
{birdtechnologies/rf_components/combiners_and_dividers/low_pim/150_dc_series/150_dc_48_asmtab.prj},{NB=150-DC-FFN-4.8H},{PN=150-DC-FFN-4.8H},{ITEM=2x2 Hybrid Coupler, 4.8dB},{FR=698 ~ 2700MHz},{IL=2.0 dB ± 0.7 dB max : (P1 to P4) // 5.1 dB ± 1.3 dB max : (P1 to P3) },{VSWR=1.25 : 1 max},{ISOLATION=20.0 dB min},{POWER=150 Watts},{PIMD=≤ -153dBc min @ 2tone x 43dBm },{IMPEDANCE=50Ω nominal},{OT=-20 °C ~ +65 °C},{CONNECTOR=N-Female},{FINISH=Black Painting},{A=0.728},{B=0.728},{C=1.496},{D=2.953},{E=4.724},{F=0.906},{G=0.453},{H=0.719},{I=3.287},{J=0.118},{K=0.118},{L=4-M3.0 TAP DP7.0},{OM=3.000},{OD=7.000},{CV=2},{CONN=N},{PPATH=parts/150_dc_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
150-DC Series 2x2 Hybrid Coupler, 4.8dB - Low PIM
Bill of material
150-DC-FFN-4.8H
PN
Part Number
150-DC-FFN-4.8H
ITEM
Item
2x2 Hybrid Coupler, 4.8dB
FR
Frequency Range
698 ~ 2700MHz
IL
Insertion Loss
2.0 dB ± 0.7 dB max : (P1 to P4) // 5.1 dB ± 1.3 dB max : (P1 to P3)
VSWR
1.25 : 1 max
ISOLATION
Isolation
20.0 dB min
POWER
Power Handling
150 Watts
PIMD
≤ -153dBc min @ 2tone x 43dBm
IMPEDANCE
Impedance
50Ω nominal
OT
Operating temperature
-20 °C ~ +65 °C
CONNECTOR
Connector
N-Female
FINISH
Finish
Black Painting
A
0.728
인치
B
0.728
인치
C
1.496
인치
D
2.953
인치
E
4.724
인치
F
0.906
인치
G
0.453
인치
H
0.719
인치
I
3.287
인치
J
0.118
인치
K
0.118
인치
L
4-M3.0 TAP DP7.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청