카탈로그: Bird
생성됨: 25.08.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bird
200-DC-FFN-20
Bird
RF Components
Combiners & Dividers
Low PIM
200 DC Series
Powered by
CAD모델 선택
{birdtechnologies/rf_components/combiners_and_dividers/low_pim/200_dc_series/200_dc_ffn_20_asmtab.prj},{NB=200-DC-FFN-20},{PN=200-DC-FFN-20},{FR=698 ~ 2700 MHz},{IL=0.3 dB max},{RL=20.0 dB min},{CV=20 ± 1.2 dB max},{DI=20.0 dB min},{PH=200 Watts},{PIMD=153 dBc@ 2 Tone x 43dBm},{IMPEDANCE=50 Ω nominal},{OT=-10°C ~ +60°C},{CONN=N-Female},{FINISH=Black painting},{CGENDER=Female},{A=0.728},{B=0.728},{C=4.055},{D=5.512},{E=1.177},{F=0.984},{G=0.402},{H=3.234},{I=0.419},{J=0.665},{K=0.435},{L=0.431},{M=1.929},{N=0.941},{O=4-M3.0 TAP DP7.0},{OM=3.000},{OD=7.000},{PPATH=parts/200_dc_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
200-DC Series 20dB Coupler - Low PIM
Bill of material
200-DC-FFN-20
PN
Part Number
200-DC-FFN-20
FR
Frequency Range
698 ~ 2700 MHz
IL
Insertion Loss
0.3 dB max
RL
Return Loss
20.0 dB min
CV
Coupling Value
20 ± 1.2 dB max
DI
Directivity
20.0 dB min
PH
Power Handling
200 Watts
PIMD
153 dBc@ 2 Tone x 43dBm
IMPEDANCE
Impedance
50 Ω nominal
OT
Operating temp.
-10°C ~ +60°C
CONN
Connectors
N-Female
FINISH
Finish
Black painting
A
0.728
인치
B
0.728
인치
C
4.055
인치
D
5.512
인치
E
1.177
인치
F
0.984
인치
G
0.402
인치
H
3.234
인치
I
0.419
인치
J
0.665
인치
K
0.435
인치
L
0.431
인치
M
1.929
인치
N
0.941
인치
O
4-M3.0 TAP DP7.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청