Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
200-DC Series 20dB Coupler - Low PIM
Bill of material
200-DC-FFN-20
PN
Part Number
200-DC-FFN-20
FR
Frequency Range
698 ~ 2700 MHz
IL
Insertion Loss
0.3 dB max
RL
Return Loss
20.0 dB min
CV
Coupling Value
20 ± 1.2 dB max
DI
Directivity
20.0 dB min
PH
Power Handling
200 Watts
PIMD
153 dBc@ 2 Tone x 43dBm
IMPEDANCE
Impedance
50 Ω nominal
OT
Operating temp.
-10°C ~ +60°C
CONN
Connectors
N-Female
FINISH
Finish
Black painting
A
0.728 英寸
B
0.728 英寸
C
4.055 英寸
D
5.512 英寸
E
1.177 英寸
F
0.984 英寸
G
0.402 英寸
H
3.234 英寸
I
0.419 英寸
J
0.665 英寸
K
0.435 英寸
L
0.431 英寸
M
1.929 英寸
N
0.941 英寸
O
4-M3.0 TAP DP7.0
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型