Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 25
HELP_VARIABLE
Company
Bison Gear Motors
Description
562 Series - Hollow Shaft Offset Gearmotor
Bill of material
011-562-5151
PN
Part Number
MOD
Product Series
562
PO
Power Options
SP
Speed
RPM
TO
Torque
InLb
RA
Ratio :1
HP1
Input Hp
HP
HP2
Input Hp
HP
V
Volts
V
AMP
Amps
A
OHL
Overhung Load
- Lbs
WT
Weight
12 Lbs
OPS
Output Shaft Diameter
0.75 In
LUB
Lubrication
Grease Type
RED
Motor Size Input
NA
ULC
Construction File
E89715
ULI
Insulation File
E199928
CSA
Construction File
CE
CE Certification
No
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)