카탈로그: Bison Gear Motors
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bison Gear Motors
011Q507-0063
Bison Gear Motors
Gear Motors
Parallel Shaft
Powered by
CAD모델 선택
{bisongear/gearmotors/parallel_shaft/050_series.prj},{NB=011Q507-0063},{PN=011Q507-0063},{INAME=011q5072d0063},{SHA256=uKOK9JTx9NU8DTkBB53Ujwmg8hKRji2VRKtXB5R8Mog=},{MOD=50},{PO=DC},{SP=39},{TO=26},{RA=62},{HP1=1/30},{HP2=0.033},{V=12},{AMP=2.1},{OHL=50},{WT=12.5},{OPS=0.31},{LUB=Grease},{RED=NA},{ULC=E89715},{ULI=E199928},{CSA=150393},{CE=No}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
Bison Gear Motors
Description
050 Series - Parallel Shaft Gearmotor
Bill of material
011Q507-0063
PN
Part Number
011Q507-0063
011Q507-0063
MOD
Product Series
50
PO
Power Options
DC
DC
SP
Speed
39
39
RPM
TO
Torque
26
26
InLb
RA
Ratio :1
62
62
HP1
Input Hp
1/30
1/30
HP
HP2
Input Hp
0.033
0.033
HP
V
Volts
12
12
V
AMP
Amps
2.1
2.1
A
OHL
Overhung Load
50
Lbs
WT
Weight
12.5
Lbs
OPS
Output Shaft Diameter
0.31
In
LUB
Lubrication
Grease
Type
RED
Motor Size Input
NA
ULC
Construction File
E89715
ULI
Insulation File
E199928
CSA
Construction File
150393
150393
CE
CE Certification
No
No
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
100 Series - Parallel Shaft Gearmotor
Bison Gear Motors
22.04.2024
Flange mount
Brother Gearmotors
12.01.2023
010 Series - Parallel Shaft Gearmotor
Bison Gear Motors
11.04.2024
020 Series - Parallel Shaft Gearmotor
Bison Gear Motors
11.04.2024
175 Series - Parallel Shaft Gearmotor
Bison Gear Motors
11.04.2024
300 Series - Parallel Shaft Gearmotor
Bison Gear Motors
11.04.2024
200 Series - Parallel Shaft Gearmotor
Bison Gear Motors
11.04.2024
881 Series - Parallel Shaft Gear Reducer
Bison Gear Motors
09.04.2024
040 Series - Parallel Shaft Gearmotor
Bison Gear Motors
09.04.2024
030 Series - Parallel Shaft Gearmotor
Bison Gear Motors
22.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청