카탈로그: Bison Gear Motors
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bison Gear Motors
021-720D0240
Bison Gear Motors
Gear Motors
Right Angle
Powered by
CAD모델 선택
{bisongear/gearmotors/right_angle/720_series.prj},{NB=021-720D0240},{PREVIEW=../../_pool_/91/21/720_series.png},{PN=021-720D0240},{MOD=720},{PO=DC},{SP=8},{TO=442},{RA=240},{HP1=1/15},{HP2=0.067},{V=90},{AMPS=1},{OHL=725},{WT=16},{OPS=0.75},{LUB=Semi-Fluid Grease},{RED=NA},{ULC=E89715},{ULI=E199928},{CSA=150393},{CE=No},{IP=IP50},{L=11.91},{DEFAULTSORTATTR=122}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 78
HELP_VARIABLE
Company
Bison Gear Motors
Description
720 Series - PowerSTAR®
Bill of material
021-720D0240
PN
Part Number
021-720D0240
021-720D0240
MOD
Product Series
720
PO
Power Options
DC
DC
SP
Speed
8
8
RPM
TO
Torque
442
442
InLb
RA
Ratio :1
240
240
HP1
Input Hp
1/15
1/15
HP
HP2
Input Hp
0.067
0.067
HP
V
Volts
90
90
V
AMPS
Amps
1
1
A
OHL
Overhung Load
725
725
Lbs
WT
Weight
16
Lbs
OPS
Output Shaft Diameter
0.75
In
LUB
Lubrication
Semi-Fluid Grease
Type
RED
Motor Size Input
NA
ULC
Construction File
E89715
ULI
Insulation File
E199928
CSA
Construction File
150393
CE
CE Certification
No
No
IP
IP Rating
IP50
IP50
L
Gearmotor Length
11.91
11.91
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
730 Series - PowerSTAR®
Bison Gear Motors
19.04.2024
712 Series - PowerSTAR®
Bison Gear Motors
19.04.2024
750 Series - Right Angle Gearmotor
Bison Gear Motors
22.04.2024
NMRV - Worm geared motor fitted for motor coupling version PAM with sleeve
Motovario
15.03.2023
562 Series - Hollow Shaft Offset Gearmotor
Bison Gear Motors
22.04.2024
D - Electric Motor Double polarity three phase series
Motovario
19.06.2023
725 Series - PowerSTAR®
Bison Gear Motors
19.04.2024
NRVP - Worm gear reducer
Motovario
15.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청