카탈로그: Bison Gear Motors
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bison Gear Motors
026-730A0240
Bison Gear Motors
Gear Motors
Right Angle
Powered by
CAD모델 선택
{bisongear/gearmotors/right_angle/730_series.prj},{NB=026-730A0240},{PREVIEW=../../_pool_/6c/b1/730_series.png},{PN=026-730A0240},{MOD=730},{MT=AC},{SP=7},{TO=1730},{RA=240},{HP1=1/4},{HP2=0.25},{V=115},{AMPS=3.35},{OHL=1120},{WT=30},{OPS=1.25},{LUB=Semi-Fluid Grease},{RED=NA},{ULC=E89715},{ULI=E199928},{CSA=150393},{CE=Yes},{IP=IP54},{L=14.34},{DEFAULTSORTATTR=283}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 78
HELP_VARIABLE
Company
Bison Gear Motors
Description
730 Series - PowerSTAR®
Bill of material
026-730A0240
PN
Part Number
026-730A0240
026-730A0240
MOD
Product Series
730
MT
Motor Type
AC
AC
SP
Speed
7
7
TO
Torque
1730
1730
RA
Ratio :1
240
240
HP1
Input Hp
1/4
1/4
HP2
Input Hp
0.25
0.25
V
Volts
115
115
AMPS
Amps
3.35
3.35
OHL
Overhung Load
1120
1120
WT
Weight
30
30
OPS
Output Shaft Diameter
1.25
1.25
LUB
Lubrication
Semi-Fluid Grease
RED
Motor Size Input
NA
ULC
Construction File
E89715
ULI
Insulation File
E199928
CSA
Construction File
150393
CE
CE Certification
Yes
Yes
IP
IP Rating
IP54
IP54
L
Gearmotor Length
14.34
14.34
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청