4H210-06
BLCH
valve
4h
Powered by
CAD모델 선택
{blch/valve/4h/4h_valve.prj},{NB=4H210-06},{SPECIFICATIONS=4H},{SERIES=2},{CONTROLMODE=10},{CALIBER=06},{R=13}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
BLCH
Description
4h - 4h_valve
Bill of material
4H210-06
SPECIFICATIONS
Specifications
4H:Two-position five-way
4H:Two-position five-way
SERIES
Series
200Series
300Series
200Series
300Series
CONTROLMODE
ControlMode
10:two one control
10:two one control
CALIBER
Caliber
06 : 1/8
08 : 1/4
06 : 1/8
08 : 1/4
A
77.5
mm
B
94
mm
B1
35
mm
C
22
mm
D
20
mm
E
23.5
mm
F
4.3
mm
K
1/8
K2
1/8
L
0
mm
M
36
mm
Q
18.0
mm
I
0
mm
T
32.0
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청