Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
BLCH
Description
4l - 4l_valve
Bill of material
4L210-06
SPECIFICATIONS
Specifications
SERIES
Series
CONTROLMODE
ControlMode
CALIBER
Caliber
A
101.5 mm
B
35 mm
C
22 mm
D
20 mm
E
23.5 mm
F
4.3 mm
K
1/8
K2
1/8
L
0 mm
M
36 mm
Q
18.0 mm
I
0 mm
R
10 mm
T
32.0 mm
U
M14x1
W
5.5 mm
Y
33.5 mm
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Uživatelé, kteří si toto prohlížení prohlíželi, se také zajímali
    BLCH
    SL - Throttle Valve
    BLCH
    TSL - Push-lock speed regulating valve
    BLCH
    PST - Brass Sliencer
    BLCH
    AR - Regulator
    BLCH
    3l - 3l_valve
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model