Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
BLCH
描述
4l - 4L系列手拉阀
明细表
4L210-06
SPECIFICATIONS
规格代码
SERIES
系列代码
CONTROLMODE
控制方式
CALIBER
接管口径
A
101.5 mm
B
35 mm
C
22 mm
D
20 mm
E
23.5 mm
F
4.3 mm
K
1/8
K2
1/8
L
0 mm
M
36 mm
Q
18.0 mm
I
0 mm
R
10 mm
T
32.0 mm
U
M14x1
W
5.5 mm
Y
33.5 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型