Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
BLCH
描述
4m - 4M系列电磁阀
明细表
4M210-06-A
SPECIFICATIONS
规格代码
4M
POSITION
位通数
SERIES
系列代码
TW
电控方式
TYPES
中位方式
CALIBER
接管口径
VOLTAGE
电压代码
WIRING
接电方式
INTERFACE
牙型代码
A
120.4 mm
B
66.4 mm
B1
35 mm
C
22 mm
G
20 mm
H
29 mm
J
4.2 mm
K
1/8 mm
K2
1/8 mm
D
23 mm
E
18 mm
O
39.65 mm
W
22.0 mm
T
32.0 mm
Y
32.2 mm
Z
32.0 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型