754341
Blickle
Antriebsräder, Anflanschräder und Grundräder
Powered by
CAD모델 선택
{blickle/antriebsraeder2c20anflanschraeder2c20grundraeder/754341.prj},{NB=754341},{MANUID=754341},{RADDURCHM=125},{RADBREITE=50},{TRAGF4KMH=650},{WEIGHT=1.820},{TEMPMAX=70},{TEMPMIN=-30},{GBN_127_25H7=../_pool_/ce/68/gbn_127_25h7_754341.png},{DESCSHORT=GBN 127/25H7}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
754341 - GBN 127/25H7
Stückliste
754341
GBN_127_25H7
GBN 127/25H7
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
754341
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
GBN 127/25H7
EAN
4047526113063
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
125
mm
RADBREITE
Radbreite
50
mm
LAGER
Nabennut
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
650
kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
1.820
kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
MATERIALRADK
Material Radkörper
robuster Grauguss
PRODUKTTYP
Produkttyp
Antriebsrad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
braun
FARBERADK
Farbe Radkörper
silber
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70
°C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30
°C
HARDNESS
Belagshärte
92 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
ja
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
459941 - GTHN 304/50H7
Blickle
10.10.2023
754362 - GBN 363/70H7
Blickle
10.10.2023
761905 - GBN 750/150H7
Blickle
15.09.2023
937389 - GVUN 160/30H7
Blickle
10.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청