754444
Blickle
Antriebsräder, Anflanschräder und Grundräder
Powered by
CAD모델 선택
{blickle/antriebsraeder2c20anflanschraeder2c20grundraeder/754444.prj},{NB=754444},{MANUID=754444},{RADDURCHM=405},{RADBREITE=130},{TRAGF4KMH=1800},{WEIGHT=27.150},{TEMPMAX=80},{TEMPMIN=-30},{GEVA_405_6=../_pool_/74/7f/geva_405_6_754444.png},{DESCSHORT=GEVA 405/6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
754444 - GEVA 405/6
Stückliste
754444
GEVA_405_6
GEVA 405/6
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
754444
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
GEVA 405/6
EAN
4047526113834
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
405
mm
RADBREITE
Radbreite
130
mm
LAGER
Flansch
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
1800
kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
27.150
kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
robuster Grauguss
PRODUKTTYP
Produkttyp
Anflanschrad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
FARBERADK
Farbe Radkörper
anthrazit
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80
°C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30
°C
HARDNESS
Belagshärte
65 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청