Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
105072 - VPA 101/12G
Stückliste
105072
VPA_101_12G
VPA 101/12G
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
105072
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
VPA 101/12G
EAN
4047526105075
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
100 mm
RADBREITE
Radbreite
32 mm
LAGER
Gleitlager
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
110 kg
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
110 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.240 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
PRODUKTTYP
Produkttyp
Rad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
grau
FARBERADK
Farbe Radkörper
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
80 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
ja
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)