281907
Blickle
Apparate-Räder und-Rollen
Powered by
CAD모델 선택
{blickle/apparate-raeder20und-rollen/281907.prj},{NB=281907},{MANUID=281907},{RADDURCHM=50},{RADBREITE=18},{TRAGF3KMH=80},{TRAGF4KMH=80},{HEIGHT=71},{PLATTE=41},{WEIGHT=0.299},{TEMPMAX=60},{TEMPMIN=-20},{LMDA_VPA_50G_FI=../_pool_/3f/fb/lmda-vpa_50g-fi_281907.png},{DESCSHORT=LMDA-VPA 50G-FI}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
281907 - LMDA-VPA 50G-FI
Stückliste
281907
LMDA_VPA_50G_FI
LMDA-VPA 50G-FI
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
281907
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LMDA-VPA 50G-FI
EAN
4047526281908
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
50
mm
RADBREITE
Radbreite
18
mm
LAGER
Gleitlager
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
80
kg
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
80
kg
HEIGHT
Gesamthöhe
71
mm
PLATTE
Plattengröße
41
mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.299
kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
PRODUKTTYP
Produkttyp
Doppel-Lenkrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
grau
FARBERADK
Farbe Radkörper
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60
°C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20
°C
HARDNESS
Belagshärte
80 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LMDA-VPA - Light duty twin wheel swivel castor with bolt hole fitting, whee...
JW Winco
25.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청