575290
Blickle
Apparate-Räder und-Rollen
Powered by
CAD모델 선택
{blickle/apparate-raeder20und-rollen/575290.prj},{NB=575290},{MANUID=575290},{RADDURCHM=80},{RADBREITE=32},{TRAGF3KMH=100},{TRAGF4KMH=100},{HEIGHT=111},{WEIGHT=0.604},{TEMPMAX=60},{TEMPMIN=-20},{LKPA_TPA_80KF=../_pool_/bd/5c/lkpa-tpa_80kf_575290.png},{DESCSHORT=LKPA-TPA 80KF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
575290 - LKPA-TPA 80KF
Stückliste
575290
LKPA_TPA_80KF
LKPA-TPA 80KF
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
575290
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LKPA-TPA 80KF
EAN
4047526575298
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
80
mm
RADBREITE
Radbreite
32
mm
LAGER
Kugellager (C)
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
100
kg
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
100
kg
HEIGHT
Gesamthöhe
111
mm
PLATTE
Plattengröße
90 x 66
mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.604
kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polypropylen
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
grau
FARBERADK
Farbe Radkörper
silbergrau
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60
°C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20
°C
HARDNESS
Belagshärte
85 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
271981 - LPA-VPA 75G
Blickle
10.10.2023
271999 - LPA-VPA 75G-FI
Blickle
10.10.2023
225581 - LKPA-VPA 80K-FI-FA
Blickle
10.10.2023
224592 - LKPA-VPA 80K-FI
Blickle
10.10.2023
226977 - LKPA-VPA 80G-FI-FA
Blickle
10.10.2023
CHAMJ_S, CHAMK_S, CHAMS_S - Lenkrolle
Misumi
05.04.2024
574780 - LKPXA-TPA 80G
Blickle
10.10.2023
575282 - LKPA-TPA 80G
Blickle
10.10.2023
CHAMJ-E, CHAMK-E, CHAMS-E - Lenkrolle
Misumi
16.05.2024
650804 - LKPA-TPA 80G-ELS
Blickle
10.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청