928091
Blickle
Apparate-Räder und-Rollen
Powered by
CAD모델 선택
{blickle/apparate-raeder20und-rollen/928091.prj},{NB=928091},{MANUID=928091},{RADDURCHM=100},{RADBREITE=32},{TRAGF3KMH=120},{TRAGF4KMH=120},{HEIGHT=133},{PLATTE=57},{WEIGHT=0.598},{TEMPMAX=80},{TEMPMIN=-20},{LKRA_POES_102KF_11_SG=../_pool_/d5/c6/lkra-poes_102kf-11-sg_928091.png},{DESCSHORT=LKRA-POES 102KF-11-SG}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
928091 - LKRA-POES 102KF-11-SG
Stückliste
928091
LKRA_POES_102KF_11_SG
LKRA-POES 102KF-11-SG
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
928091
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LKRA-POES 102KF-11-SG
EAN
4047526382513
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
21
RADDURCHM
Rad-Ø
100
mm
RADBREITE
Radbreite
32
mm
LAGER
Kugellager (C)
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
120
kg
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
120
kg
HEIGHT
Gesamthöhe
133
mm
PLATTE
Plattengröße
57
mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.598
kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
grau
FARBERADK
Farbe Radkörper
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80
°C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20
°C
HARDNESS
Belagshärte
55 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
226076 - LRA-VPA 100G
Blickle
10.10.2023
848792 - LKRA-PATH 101KF-GS12
Blickle
10.10.2023
608513 - LKRA-VPA 101G-11-FA-E12
Blickle
10.10.2023
576561 - LKRA-POA 100K-11
Blickle
10.10.2023
848930 - LKPA-PATH 101KF-ELS
Blickle
10.10.2023
224154 - LKRA-VPA 101K-11-EL-FA-E13
Blickle
10.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청