845639
Blickle
Edelstahl-Rollen
Powered by
CAD모델 선택
{blickle/edelstahl/845639.prj},{NB=845639},{MANUID=845639},{RADDURCHM=50},{RADBREITE=19},{TRAGF4KMH=50},{HEIGHT=72},{PLATTE=43},{WEIGHT=0.241},{TEMPMAX=60},{TEMPMIN=-20},{LRXA_TPA_50G_EXV05=../_pool_/f0/71/lrxa-tpa_50g-exv05_845639.png},{DESCSHORT=LRXA-TPA 50G-EXV05}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
845639 - LRXA-TPA 50G-EXV05
Stückliste
845639
LRXA_TPA_50G_EXV05
LRXA-TPA 50G-EXV05
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
845639
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LRXA-TPA 50G-EXV05
EAN
4047526125097
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
RADDURCHM
Rad-Ø
50
mm
RADBREITE
Radbreite
19
mm
LAGER
Gleitlager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
50
kg
HEIGHT
Gesamthöhe
72
mm
PLATTE
Plattengröße
43
mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.241
kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polypropylen
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
grau
FARBERADK
Farbe Radkörper
silbergrau
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60
°C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20
°C
HARDNESS
Belagshärte
85 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
ja
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청