897130
Blickle
Edelstahl-Rollen
Powered by
CAD모델 선택
{blickle/edelstahl/897130.prj},{NB=897130},{MANUID=897130},{RADDURCHM=186},{RADBREITE=38},{TRAGF4KMH=200},{HEIGHT=236},{WEIGHT=2.659},{TEMPMAX=134},{TEMPMIN=-25},{BPX_PGV_186XK_PG3_EL_FA=../_pool_/70/f0/bpx-pgv_186xk-pg3-el-fa_897130.png},{DESCSHORT=BPX-PGV 186XK-PG3-EL-FA}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
897130 - BPX-PGV 186XK-PG3-EL-FA
Stückliste
897130
BPX_PGV_186XK_PG3_EL_FA
BPX-PGV 186XK-PG3-EL-FA
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
897130
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
BPX-PGV 186XK-PG3-EL-FA
EAN
4047526309190
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
21
RADDURCHM
Rad-Ø
186
mm
RADBREITE
Radbreite
38
mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
200
kg
HEIGHT
Gesamthöhe
236
mm
PLATTE
Plattengröße
140 x 80
mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
2.659
kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
Aluminium-Druckguss
PRODUKTTYP
Produkttyp
Bockrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
FARBERADK
Farbe Radkörper
silbergrau
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
134
°C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25
°C
HARDNESS
Belagshärte
80 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
ja
HITZEBEST
hitzebeständig
ja
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
ja
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청