463893
Blickle
Führungsrollen
Powered by
CAD모델 선택
{blickle/fuehrungsrollen/463893.prj},{NB=463893},{MANUID=463893},{RADDURCHM=75},{RADBREITE=23},{TRAGF4KMH=150},{WEIGHT=0.176},{TEMPMAX=70},{TEMPMIN=-20},{FTH_75X23_20_14K=../_pool_/06/5e/fth_75x23_20-14k_463893.png},{DESCSHORT=FTH 75x23/20-14K}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
463893 - FTH 75x23/20-14K
Stückliste
463893
FTH_75X23_20_14K
FTH 75x23/20-14K
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
463893
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
FTH 75x23/20-14K
EAN
4047526463892
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
75
mm
RADBREITE
Radbreite
23
mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
150
kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.176
kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
PRODUKTTYP
Produkttyp
Führungsrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
hellbraun
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70
°C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20
°C
HARDNESS
Belagshärte
92 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
912086 - HRLSD-GTH 127K
Blickle
10.10.2023
600064 - GTH 101/20K
Blickle
10.10.2023
674531 - FSTH 100x25/20-15K
Blickle
10.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청