760832
Blickle
Führungsrollen
Powered by
CAD모델 선택
{blickle/fuehrungsrollen/760832.prj},{NB=760832},{MANUID=760832},{RADDURCHM=125},{RADBREITE=25},{TRAGF4KMH=290},{WEIGHT=0.390},{TEMPMAX=70},{TEMPMIN=-20},{FPTH_125X25_25_15K=../_pool_/d3/7c/fpth_125x25_25-15k_760832.png},{DESCSHORT=FPTH 125x25/25-15K}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
760832 - FPTH 125x25/25-15K
Stückliste
760832
FPTH_125X25_25_15K
FPTH 125x25/25-15K
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
760832
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
FPTH 125x25/25-15K
EAN
4047526119416
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
125
mm
RADBREITE
Radbreite
25
mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
290
kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.390
kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
PRODUKTTYP
Produkttyp
Führungsrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
dunkelgrau
FARBERADK
Farbe Radkörper
silbergrau
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70
°C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20
°C
HARDNESS
Belagshärte
92 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
ja
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Laufrolle A4, Serie 40 - Bund-, Lauf- oder Führungsrollen
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
VMQN, VMQB, VMQG - Führungsrollen - V-Profilnut, 90°
Misumi
06.06.2021
520502 - FSVU 80x25/25-15K
Blickle
10.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청