463208
Blickle
Räder und Rollen für Gabelhubwagen, Stapler und andere Flurförderfahrzeuge
Powered by
CAD모델 선택
{blickle/gabelhubwagen2c20stapler2c20flurfoerderfahrzeuge/463208.prj},{NB=463208},{MANUID=463208},{RADDURCHM=255},{RADBREITE=83},{WEIGHT=7.619},{TEMPMAX=70},{TEMPMIN=-30},{RTH_255X83_80_5=../_pool_/91/d1/rth_255x83_80-5_463208.png},{DESCSHORT=RTH 255x83/80-5},{DESCLONG=Schwerlast-Antriebsrad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Guss-Radkörper<p><b>Laufbelag:</b></p><ul><li>hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A</li><li>geringer Rollwiderstand</li><li>sehr abriebfest</li><li>hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit</li><li>Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei</li><li>sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper</li></ul><p><b>Radkörper:</b></p><ul><li>Grauguss bzw. Kugelgraphitguss</li></ul>}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
463208 - RTH 255x83/80-5
Stückliste
463208
RTH_255X83_80_5
RTH 255x83/80-5
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
463208
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
RTH 255x83/80-5
EAN
4047526463205
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
255
mm
RADBREITE
Radbreite
83
mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
7.619
kg
MATERIALRADK
Material Radkörper
Grauguss bzw. Kugelgraphitguss
PRODUKTTYP
Produkttyp
Staplerrad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
hellbraun
FARBERADK
Farbe Radkörper
anthrazit
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70
°C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30
°C
HARDNESS
Belagshärte
92 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Model 58772 - Double disk check valve for PN25 flanges - fkm gasket - stain...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
24.03.2021
264119 - VLEA 410/5
Blickle
10.10.2023
Modèle 58738 - Clapet anti-retour à ressort entre brides avec méplats de po...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
24.03.2021
Modèle 58739 - Spring loaded wafer check valve - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
24.03.2021
Modèle 7364 - Thermowell with needle screw - I.D. 8,2 mm - Stainless steel ...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
03.02.2021
Modèle 7331 - Straight industrial glass thermometer - male BSPP connector -...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
19.01.2021
Modèle 7306 - Stainless steel bimetallic thermometer - Lower mount BSPP con...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
19.01.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청