615492
Blickle
Gefederte Rollen
Powered by
CAD모델 선택
{blickle/gefederte20rollen/615492.prj},{NB=615492},{MANUID=615492},{RADDURCHM=250},{RADBREITE=80},{TRAGF4KMH=1000},{HEIGHT=315},{WEIGHT=14.390},{TEMPMAX=80},{TEMPMIN=-20},{BSFE_SE_252K=../_pool_/cb/1c/bsfe-se_252k_615492.png},{DESCSHORT=BSFE-SE 252K}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
615492 - BSFE-SE 252K
Stückliste
615492
BSFE_SE_252K
BSFE-SE 252K
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
615492
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
BSFE-SE 252K
EAN
4047526615499
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
RADDURCHM
Rad-Ø
250
mm
RADBREITE
Radbreite
80
mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
1000
kg
HEIGHT
Gesamthöhe
315
mm
PLATTE
Plattengröße
175 x 140
mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
14.390
kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
dickwandiges Stahlblech
PRODUKTTYP
Produkttyp
Gefederte Bockrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
FARBERADK
Farbe Radkörper
anthrazit
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80
°C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20
°C
HARDNESS
Belagshärte
65 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
431056 - BSFE-SE 160K-SG
Blickle
10.10.2023
937369 - BPFE-ALTH 101K-AS-FA-CO
Blickle
10.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청