937360
Blickle
Gefederte Rollen
Powered by
CAD모델 선택
{blickle/gefederte20rollen/937360.prj},{NB=937360},{MANUID=937360},{RADDURCHM=100},{RADBREITE=40},{TRAGF4KMH=350},{HEIGHT=175},{WEIGHT=4.028},{TEMPMAX=70},{TEMPMIN=-20},{LHF_ALTH_101K_3_FA_CO=../_pool_/09/d1/lhf-alth_101k-3-fa-co_937360.png},{DESCSHORT=LHF-ALTH 101K-3-FA-CO}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
937360 - LHF-ALTH 101K-3-FA-CO
Stückliste
937360
LHF_ALTH_101K_3_FA_CO
LHF-ALTH 101K-3-FA-CO
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
937360
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LHF-ALTH 101K-3-FA-CO
EAN
4047526392253
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
21
RADDURCHM
Rad-Ø
100
mm
RADBREITE
Radbreite
40
mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
350
kg
HEIGHT
Gesamthöhe
175
mm
PLATTE
Plattengröße
140 x 110
mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
4.028
kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
MATERIALRADK
Material Radkörper
Aluminium-Druckguss
PRODUKTTYP
Produkttyp
Gefederte Lenkrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
hellbraun
FARBERADK
Farbe Radkörper
silbergrau
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70
°C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20
°C
HARDNESS
Belagshärte
92 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청