43281
Blickle
Räder und Rollen mit Gummireifen
Powered by
CAD모델 선택
{blickle/gummmi-laufbelag/43281.prj},{NB=43281},{MANUID=43281},{RADDURCHM=200},{RADBREITE=50},{TRAGF4KMH=500},{HEIGHT=245},{WEIGHT=3.058},{TEMPMAX=70},{TEMPMIN=-20},{LK_POEV_200KA=../_pool_/57/23/lk-poev_200k_043281.png},{DESCSHORT=LK-POEV 200KA}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
43281 - LK-POEV 200KA
Stückliste
43281
LK_POEV_200KA
LK-POEV 200KA
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
43281
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LK-POEV 200KA
EAN
4047526043285
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
200
mm
RADBREITE
Radbreite
50
mm
LAGER
Kugellager (CC)
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
500
kg
HEIGHT
Gesamthöhe
245
mm
PLATTE
Plattengröße
140 x 110
mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
3.058
kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
FARBERADK
Farbe Radkörper
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70
°C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20
°C
HARDNESS
Belagshärte
65 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
277756 - LE-VE 180R-ST
Blickle
10.10.2023
473959 - LH-ALTH 160K-FI
Blickle
10.10.2023
455923 - LS-GTH 302K-ST-RI4
Blickle
10.10.2023
451880 - L-ALEV 161K-FI-EL
Blickle
10.10.2023
562306 - LH-SE 200K-FI
Blickle
10.10.2023
579391 - L-ALST 160K-FI
Blickle
10.10.2023
564096 - LH-PO 200K-FI
Blickle
10.10.2023
606764 - LK-ALTH 200K-FI
Blickle
10.10.2023
457978 - LH-ALTH 150K-FI
Blickle
10.10.2023
298679 - LE-PO 100G-FI
Blickle
10.10.2023
52951 - LH-GSPO 125K
Blickle
10.10.2023
313163 - LS-GTH 302K-ST
Blickle
10.10.2023
263210 - LK-POEV 125KA-1
Blickle
10.10.2023
585737 - LH-GSPO 125K-FI
Blickle
10.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청